PSC1-C-10-SDM1-FB10
Artikelnummer:103056281


Produktmerkmale
- Speicherkarte
- Umstellung der Feldbus-Protokolle via Software
- integriertes SD-Bus-Gateway
- Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für 1 Achse
- Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
- 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
- 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
- 2 Meldeausgänge
- 2 sichere Relaiskontakte
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen