RK-T-21-1ST8-2
Artikelnummer:103012429

Produktmerkmale
- Kreuztaster
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke
- für raue Umgebungsbedingungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRK-T-21-1ST8-2
Artikelnummer (Bestellnummer)103012429
EAN (European Article Number)4030661489957
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC000632
ETIM Nummer, Version 6.0EC000632
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Werkstoff des DichtungsbalgesSilikon
Materialstärke des Dichtungsbalges1,5mm
Farbe des Frontringesschwarz
Farbe des Dichtungsbalgesgrau
Bruttogewicht160g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückzug in NullstellungJa
AußenanwendungenJa
SicherheitsfunktionenNein
Anzahl der Richtungen2
Anzahl der Taststellungen2
Hinweis (Taststellungen)Position A, B
Anzahl der mechanischen Anschlüsse1
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Taststellung (je Stellung)500.000Schaltspiele
Schaltwinkel20°
Betätigungskraft, circa11N
BefestigungZentralmutter SW41
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 8-polig, A-Codierung
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbautiefe30mm
Hinweis (Einbautiefe)Zuzüglich Steckverbinder
Länge des Betätigers85mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermaß90 x 90mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des KontaktelementesIP67
IP - Schutzart der FrontplatteIP67IP69
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,5kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom300mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1230VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,3A
Schaltleistung, maximum7,2W
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Schaltelementtastend
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 22:06