RM40S
Artikelnummer:
103004896
RM40S
Artikelnummer:
103004896
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- allseitig kombinierbar
- Rastkraft abhängig von Montage
- Edelstahlgehäuse
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RM40S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103004896 |
EAN (European Article Number) |
4030661435008 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Edelstahl |
Bruttogewicht |
404 g |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
seitlich |
Haftkraft |
25 N |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
88 mm |
Höhe |
27 mm |
Tiefe |
14,5 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.09.2025, 01:22