schmersal_s_icon.png

RS655-Z22

Artikelnummer: 153031612

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Grauguss, lackiert
6Duroplast

(2)
G024Meldeleuchte 24 VDC, rot
G115Meldeleuchte 115 VAC, rot
G230Meldeleuchte 230 VAC, rot

(3)
ohneStandardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul)
DSMit integriertem Dupline® Eingangsmodul
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metallgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

RS655-Z22

Artikelnummer (Bestellnummer)

153031612

EAN (European Article Number)

4030661532912

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002033

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002033

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, lackiert

Werkstoff des Gehäusedeckels

Grauguss, lackiert

Länge des Seils, maximum

100 m

Bruttogewicht

6.140 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Seilzughebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Betätigungsrichtung

Rechts und Links (zweiseitig wirkend)

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

2 x M25 x 1,5

Anschlussart

Federkraftklemme

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm², flexibel

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP66

IP67

Umgebungstemperatur

-40 ... +70 °C

Schutzklasse

I

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

300 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

3 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

3 A

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Seilzug-Notschalter

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: HDS

(Vimeo)


EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:RS655 / RS656
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion
(1)optional mit Dupline®- oder DuplineSafe®-Eingangsmodul)
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 1) EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
EN 620:2021
EN ISO 13849-1:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 22. August 2024
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.09.2025, 05:40