RST16-1-R
Artikelnummer:
103004337
RST16-1-R
Artikelnummer:
103004337
- frontale Betätigung aus Montagerichtung
- flache Bauform
- mit Rastmagnet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RST16-1-R |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103004337 |
EAN (European Article Number) |
4030661443171 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff, Edelstahl |
Bruttogewicht |
25 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastmagnet |
Ja |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
vorderseitig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
24 mm |
Breite des Betätigers |
61 mm |
Höhe des Betätigers |
9 mm |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
RSS16-R |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2024, 00:00