SEPK02.0.3.1.22/95
SEPK02.0.3.1.22/95
Produkt-Typbezeichnung: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Befehlsgeräte Fabrikat und Kopfdurchmesser (Stellteile / NOT-HALT) in Abhängigkeit von ➁ (Bei SEP09.0… entfällt der NOT-HALT) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm oder Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm oder Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Leergehäuse mit Bohrungen 22,3 mm (keine Befehlsgeräte montiert) |
S-XXXX | Sonderausführung mit 4 stelliger fortlaufender Nummer |
(2) | |
0 | Befehlsgeräte Fabrikat Schmersal |
1 | Befehlsgeräte Fabrikat Siemens oder Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (22,3 mm) |
1 | Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Öffner und Schießer der Stellteile in getrennter Bauform |
(5) | |
E1 | Pilztaster mit Betätigungskraft 10,5 N |
E2 | Pilztaster mit Betätigungskraft 7,0 N |
Z1 | NOT-HALT mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (nicht bei SEPK02.0….) |
Z2 | Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT) |
Z3 | Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT) |
Z4 | Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT) |
Z5 | Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT) |
Z6 | Vorgestanzte Al-Tafel mit 11 Bohrungen Ø 22,3 mm (Nur für SEPLC05.2…) |
Z7 | Wie Z6 jedoch Bohrungen mit Blindverschlüssen geschlossen (Nur für SEPLC05.2…) |
- Kunststoffgehäuse
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Durchmesser 55 mm
- 1 NOT-HALT-Schalter in Kunststoffausführung
- Stand- und Wandmontage möglich
- 2-teiliges Gehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SEPK02.0.3.1.22/95 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101027370 |
EAN (European Article Number) |
4250116202829 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001260 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001260 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
1.900 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet |
Ja |
Bausatz möglich |
Ja |
Anzahl der NOT-HALT-Schalter |
1 |
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Anzahl der Bedientasten (Stellteile) |
2 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
469 mm |
Höhe |
185 mm |
Tiefe |
137 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Bedientasten (Stellteile): 55 mm NOT-HALT Schlagtaster: 40 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
440 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
je 1 Schließer/1 Öffner je Bedienteil; 1 Schließer/1 Öffner für NOT-HALT Optional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft 8 vorgearbeitete Sollbruchstellen für zusätzliche Bedienelemente, Ø 22,3 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Dezember 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.05.2024, 05:51