SRB-E-402FWS-TS-CC
SRB-E-402FWS-TS-CC
- Steckbare Federkraftklemmen mit Codierung
- 2-kanalige Schutztürüberwachung
- 2 Sicherheitskontakte, 2 Sicherheitsausgänge
- 2 Meldeausgänge
- Stillstandserfassung mit 1 oder 2 Impulsgebern
- zusätzliches Stillstandssignal als zweiten Eingangskanal
- 2-kanalige Zeitüberwachung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SRB-E-402FWS-TS-CC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103039352 |
EAN (European Article Number) |
4030661550909 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-78 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
190 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische Sicherung |
Ja |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Starteingang |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Reset Flankendetektion |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Eingänge für Öffner (NC) |
4 |
Anzahl der Eingänge für Schließer (NO) |
2 |
Anzahl der LEDs |
6 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Meldeausgänge |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stop-Kategorie |
0 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
> 94 % |
PFH-Wert |
1,25 x 10⁻⁸ /h |
PFD-Wert |
5,30 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Common Cause Failure (CCF), minmum |
65 |
Sicherheitsbetrachtung - Sichere digitale Ausgänge
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD-Wert |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
IEC 60947-1 |
Anschlussart |
Federkraftklemme, steckbar starr oder flexibel |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
22,5 mm |
Höhe |
98 mm |
Tiefe |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 V / 50 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Relaisausgang |
4 kV |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Halbleiterausgang |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -20 % / +20 % |
Restwelligkeit |
10 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
150 mA |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum |
19,2 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum |
28,8 VDC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
3 W |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch |
10 ms |
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch |
10 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
150 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start |
Einstellbar |
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch |
150 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
0,3 Hz |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
0,5 V |
Reststrom Ir, maximum |
1 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltvermögen, minimum |
10 VDC |
Schaltvermögen, minimum |
10 mA |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
Schaltvermögen, maximum |
6 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum |
24 VDC |
Schaltvermögen, maximum |
1 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Interne Betriebsspannung Ui Baustein-Status Fehler-Codes |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sichere Stillstandsüberwachung Sicheres Zeitrelais Schutztürüberwachung |
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
Schaltungsbeispiel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB-E-402FWS-TS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicheres Zeitrelais, Sicherer Stillstandswächter und Schutztürüberwachungen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 14. März 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2024, 22:15