T. 064-20/10Y-R=2X45GR.
Artikelnummer:103010869

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- 3 oder 4 Kontakte
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT. 064-20/10Y-R=2X45GR.
Artikelnummer (Bestellnummer)103010869
EAN (European Article Number)4030661474526
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformKugel
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht3.378g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung in den EndlagenJa (1)
Anzahl der Schließer, links2
Anzahl der Schließer, rechts1
Mechanische Daten
Raststellung2 x 45°
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite2 x 4 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum0,1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M25
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors171mm
Breite des Sensors156mm
Höhe des Sensors111mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom25A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1525A
Schaltelement2 Schließer (NO) / 1 Schließer (NO)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 05:01