T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8
Artikelnummer:153015549

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- 3 oder 4 Kontakte
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8
Artikelnummer (Bestellnummer)153015549
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformRolle
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.055g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung in den EndlagenJa (1)
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer2
Mechanische Daten
BetätigungselementGabelrollenhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Raststellung1 x 90°
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel, von links30°
Anfahrwinkel, von rechts30°
Kontaktöffnungsweite2 x 4 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum0,1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M25
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors196mm
Breite des Sensors156mm
Höhe des Sensors155mm
Breite der Rolle9mm
Durchmesser der Rolle36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom25A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1525A
Schaltelement2 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 04:56