T4V7H 355-12Z-M20
Archiv
Artikelnummer:101173081

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen seitlich M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Schaltpunkte nach EN 50041