T4VH 335-11Z-2849
Artikelnummer:153005891

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT4VH 335-11Z-2849
Artikelnummer (Bestellnummer)153005891
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht260g
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
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleEdelstahl (V2A)
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Betätigungsdrehmoment, minimum0,3Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder M12, 4-polig
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors60,6mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors129,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum2ms
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 02:32