OPTOELEKTRONISCHE SICHERHEITSSENSOREN

Höchste Sicherheit
für Mensch und Maschine


Zur Kategorie

Menschen zuverlässig schützen
mit optoelektronischen Sicherheits-sensoren

Überall dort, wo Menschen mit Maschinen arbeiten, ist Sicherheit von zentraler Bedeutung. Besonders an automatisierten Anlagen mit potenziellen Gefahrenstellen sind zuverlässige Schutzmaßnahmen unverzichtbar. Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) bieten hierfür eine effektive Lösung: Sie erkennen das Eindringen von Körperteilen in gefährliche Bereiche sofort – ganz ohne physischen Kontakt.

Das hohe Auflösungsvermögen mit kleinstem Strahlabstand sorgt bei der Erfassung von Körperteilen wie Fingern oder Händen für die schnellstmögliche sichere Umgebung für den Bediener. Zu den besonders leistungsfähigen Lösungen dieser Technologie zählt der Sicherheits-Lichtvorhang. Er ermöglicht den zuverlässigen Schutz von Personen, ohne Arbeitsabläufe unnötig einzuschränken, und trägt gleichzeitig zu einer hohen Produktivität und Anlagenverfügbarkeit bei.

Höchste Sicherheit für Mensch und Maschine mit Sicherheits-Lichtgittern, Sicherheits-Lichtvorhängen und Sicherheits-Lichtschranken von Schmersal

SICHERHEITS-LICHTVORHANG
OPTIMIERT DEN PERSONENSCHUTZ BEI HOHER VERFÜGBARKEIT

Die Sicherheits-Lichtvorhänge der SLC-Serie verbinden hohen Personenschutz mit maximaler Anlagenverfügbarkeit. Integrierte Funktionen wie Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, Objektausblendung (Blanking), Muting und Taktbetrieb ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Produktionsprozesse. Bluetooth® LE und die „SLC Assist“-App unterstützen zusätzlich bei Diagnose, Zustandsüberwachung, vorausschauender Wartung und schneller Inbetriebnahme. So werden Stillstandszeiten reduziert und die Produktivität gesteigert.

Typische Anwendungsfelder

Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter kommen in zahlreichen industriellen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem bei:

  • Press- und Umformtechnik
  • Roboterzellen
  • Druckgussmaschinen
  • Verpackungs- und Abfüllanlagen
  • Palettier- und Handlingsystemen
  • Holz-, Papier- und Druckindustrie
  • Lager- und Kommissioniersystemen

Sie eignen sich sowohl zur Absicherung kleiner Gefahrenstellen als auch kompletter Gefahrenbereiche.

HYGIENE- UND LEBENSMITTELANWENDUNGEN

Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter eignen sich darüber hinaus besonders für hygienisch sensible Anwendungen, beispielsweise in der Lebensmitteltechnik sowie in Verpackungs- und Prozessanlagen. Varianten mit hoher Schutzart bis IP69 und hygienegerechten Schutzgehäusen ermöglichen den zuverlässigen Einsatz auch in anspruchsvollen Umgebungen mit Feuchtigkeit, Reinigungsprozessen oder Staubbelastung.

Optoelektronische Sicherheitslösungen bieten hier entscheidende Vorteile:

  • beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • hygienegerechtes Design
  • robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • geeignet für Hochdruck- und Washdown-Prozesse
  • Edelstahl- Membrane verhindert Kondensation Hohe Schutzart IP69

PRAXISTEST BACKWARENPRODUKTION

Coppenrath & Wiese, führender Hersteller von tiefgekühlten Backwaren, nutzt an einigen seiner Produktions- und Verpackungsanlagen hygienisch gekapselte Sicherheitslichtvorhänge. Gemeinsam mit Schmersal hat das Unternehmen in einer Testreihe die mechanische Stabilität der Schutzhüllen nachgewiesen – und die getestete Baureihe daraufhin zum betriebsinternen Standard erklärt.

Ergebnis

  • Höchste Prozesssicherheit
  • Keine Produktionsausfälle durch Beschädigungen
  • Langfristige Investitionssicherheit

Whitepaper “Praxistest” zum Download

OPTOELEKTRONIK
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Berührungsloser Schutz von Menschen und Maschine
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch intelligente Sicherheitsfunktionen
  • Typ 2 und Typ 4 Lösungen nach EN 61496
  • Flexible Schutzfeldhöhen und Auflösungen
  • Einfache Integration über M12-Steckverbinder
  • Integrierte Diagnose- und Statusanzeigen
  • Bluetooth® LE Schnittstelle für schnelle Diagnose und Wartung
  • Funktionen wie Muting, Blanking und Wiederanlaufsperre integriert
  • Kompakte Bauformen für platzsparende Montage
  • Hohe Schutzarten bis IP69 für anspruchsvolle Umgebungen

PRODUKTGRUPPEN IM ÜBERBLICK
VIELFALT FÜR JEDE APPLIKATION

Das Portfolio umfasst passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen:

  • SLC – Sicherheits-Lichtvorhänge für Finger-, Hand- und Personenschutz
  • SLG – Sicherheits-Lichtgitter zur Bereichs- und Zugangssicherung
  • SLB – Sicherheits-Lichtschranken für kompakte Gefahrenstellen und schmale Öffnungen
  • Zubehör & Auswertetechnik – Montagesysteme, Kabel, Sicherheitsrelais und Muting-Lösungen für die komplette

Integration Damit stehen Lösungen für kompakte Maschinen ebenso zur Verfügung wie für große automatisierte Anlagen oder hygienische Anwendungen.

AUSWAHL DER PASSENDEN BWS
KRITERIEN IM ÜBERBLICK

Für die richtige Auswahl einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) sind verschiedene Faktoren entscheidend:

  • Gefährdungsanalyse der Maschine
  • Erforderliches Detektionsvermögen (Finger-, Hand- oder Körperschutz)
  • Schutzfeldhöhe und Reichweite
  • Trennungsabstand gemäß EN ISO 13855, 13857
  • Umgebungsbedingungen wie Hygiene, Staub oder Temperatur
  • Zusätzliche Funktionen wie Muting, Strahlausblendung, Codierung, oder Schützkontrolle

Detaillierte Produktinformationen, Varianten und Konfigurationsmöglichkeiten stehen im Online-Katalog sowie über die App zur Verfügung.

SCHNITTSTELLEN & ECHTZEITDIAGNOSE
MIT DER APP "SLC-ASSIST"

Die Sicherheits-Lichtvorhänge der Serien SLC440 und SLC440COM verfügen über eine integrierte Bluetooth® LE Schnittstelle. Über die „SLC Assist“-App lassen sich wichtige Betriebsdaten in Echtzeit anzeigen:

  • Betriebsart
  • IR-Signalstärke
  • Status der OSSD-Ausgänge
  • Schutzfeldstatus
  • Anzahl der Schaltzyklen
  • Versorgungsspannung
  • Betriebsstunden

Die App unterstützt bei Ausrichtung, Inbetriebnahme, Diagnose und vorausschauender Wartung.