TFI-010
Artikelnummer:
101166329
TFI-010
Artikelnummer:
101166329
- Vorabpositionierung
- Betätiger ist unabhängig vom Türfang
- Leichtes Einschieben oder Herausziehen des Betätigers
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TFI-010 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101166329 |
EAN (European Article Number) |
4030661293769 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
198 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau innen |
Ja |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
113 mm |
Höhe |
50 mm |
Tiefe |
25 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
ID: ktue-m01
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.05.2024, 22:03