TV14H 236-20Z-M16-1807
Archiv
Artikelnummer:101168179

Produktmerkmale
- gekürzter Hebel mit Kugellager an der Rolle
- Leitungseinführung M16 x 1,5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar