TV14H 255-20Z
Archiv
Artikelnummer:101174979

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar