TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Artikelnummer:153026882

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Bauform nach EN 50041