TV8H 330-11Y-1903
Artikelnummer:131099849

Produktmerkmale
- temperaturbeständige Ausführung (bis 160°C)
- Welle und Schwenkhebel verzahnt
- als Sicherheitsschalter einsetzbar
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen