USP-100-M24BS

Artikelnummer: 101158928

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • für Schachthöhen bis 130 m
  • Unterschiedliche Schnittstellen zur Anbindung an verschiedene Steuerungen
  • geringer Montageaufwand
  • Verschleiß- und wartungsfrei
  • Millimetergenaue Absolutwerte

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

USP-100-M24BS

Artikelnummer (Bestellnummer)

101158928

EAN (European Article Number)

4030661183183

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-20-10-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-20-10-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-20-10-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000641

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000641

Lieferbar bis

30.06.2023

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Codierung

Binär

Werkstoff des Gehäuses

Ultramid

Bruttogewicht

6.425 g

Mechanische Daten

Wiederholgenauigkeit R (unter normalen Schachtverhältnissen)

1 mm

Wiederholgenauigkeit R (bei Kalibriertemperatur)

1 mm

Förderhöhe, maximum

130 m

Fördergeschwindigkeit, maximum

6 m/s

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur

-20 ... +60 °C

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -10 % / +15 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

180 mA

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung

EN 50081-2

EN 12015

Störfestigkeit

IEC 61000-6-2

EN 12016

Lieferumfang

Lieferumfang

Das Set USP besteht aus: Sender + Empfänger, 2 Dämpfer, 1 Pendelschutz, Montagematerial, Dokumentationen, Signaldraht, Senderanschlussleitung und Empfängerkabel sind abhängig von der jeweiligen Anwendung und müssen separat bestellt werden.

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Die Angaben zur Schutzart beziehen sich auf das Gesamtsystem USP. Bitte beachten Sie die Informationen in der Montageanleitung. Um die USP-Systemelemente im Aufzugschacht zu montieren wird nur gängiges Werkzeug benötigt.

Hinweis (Schnittstelle)

Geeignet für folgende Steuerungen: Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW Aufzugstechnik, zum Betrieb mit Parallelem Interface PI

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.04.2024, 09:23