Z4V7H 335-11Z-3125-2
Artikelnummer:133057099

Produktmerkmale
- mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041