Z4V7H 336-02Z-M20-1058
Archiv
Artikelnummer:101160539

Produktmerkmale
- mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- Bauform nach EN 50041
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- für Aufzüge geeignet
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5