ZK4 236-11Z-M20-U270
Archiv
Artikelnummer:101166230

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.