ACC-IFL-MOCL-H4

Artikelnummer: 101103610

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Zur einfachen Montage der Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform Ø 4 mm

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-IFL-MOCL-H4

Artikelnummer (Bestellnummer)

101103610

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000127

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000127

Allgemeine Daten

Werkstoff der Klemmschelle

Thermoplast

Bruttogewicht

4 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

17 mm

Höhe

12 mm

Tiefe

21 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

4 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

M4


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2024, 19:24