ZV14H 236-11Z-M20-1297
Archiv
Artikelnummer:101165766

Produktmerkmale
- Gehäuse mit Querlanglöchern
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar