ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654
Archiv
Artikelnummer:101211006

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar