schmersal_s_icon.png
335 roller lever H

335 roller lever H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
Produkt-Typbezeichnung:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K
RMSMessingrolle
4V.Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger)

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
2272Spezieller Rollen Bolzen mit Bund
1183mit Aluminiumstab
1699-1außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl

(6)
G24mit LED

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M20Leitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Z4V. 335-11Z-1583-2

Artikelnummer 151087093

Zum Artikel

Z4V. 335-11Z-1583-1

Artikelnummer 151087580

Zum Artikel

T4V. 335-02ZH-1583-1

Artikelnummer 151124103

Zum Artikel

Z4V. 335-11Z-M20

Artikelnummer 151169949

Zum Artikel

Z4V. 335-11Z-1633

Artikelnummer 101086128

Zum Artikel

Z4V. 335-02Z-1583-1

Artikelnummer 101180582

Zum Artikel

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Artikelnummer 151091522

Position switch with safety function

Zum Artikel

T4V. 335-11Z-2203

Artikelnummer 153013680

Zum Artikel