schmersal_s_icon.png
335 Roldraaihefboom H

335 Roldraaihefboom H

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
Typebenaming van het product:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K
RMSMessing rol
4V.Basiseenheid voor draaihefboom (zonder Bediensleutel)

(3)
3smalle vorm
215brede vorm

(4)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
033 verbreekcontacten (NC)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping
2272Speciale rolbout met kraag
1183met aluminium stok
1699-1externe schroeven en klemmen van roestvrij staal

(6)
G24met LED

(7)
zonderWartelinvoer M20
M20Wartelinvoer M20
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
ST-2310M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Z4V. 335-11Z-1583-2

Artikelnummer 151087093

Naar het artikel

Z4V. 335-11Z-1583-1

Artikelnummer 151087580

Naar het artikel

T4V. 335-02ZH-1583-1

Artikelnummer 151124103

Naar het artikel

Z4V. 335-11Z-M20

Artikelnummer 151169949

Naar het artikel

Z4V. 335-11Z-1633

Artikelnummer 101086128

Naar het artikel

Z4V. 335-02Z-1583-1

Artikelnummer 101180582

Naar het artikel

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Artikelnummer 151091522

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V. 335-11Z-2203

Artikelnummer 153013680

Naar het artikel