335 滚轮摇臂 H
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 按EN 50041设计
产品描述: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
H | 滚轮摇臂 H |
10H | 棒杆 10H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
RMS | 黄铜滚轮 |
4V. | 用于滚柱压板的基本装置(不带执行机构) |
(3) | |
3 | 外型细长 |
55 | 外型较大 |
(4) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(不适用于安全操作) |
01/01 | 1 NC 触点 左/1 NC 触点 右 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
(5) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
2272 | 2272 带环的特殊滚轮螺栓 |
1183 | 带铝杆 |
1699-1 | 外部不锈钢螺栓和夹具 |
(6) | |
G24 | 带LED |
(7) | |
无 | M20接线口 |
M20 | M20接线口 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
(8) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(9) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。