![335 Alavanca basculante com roldana H](/upload/orig/10/00/32/29/PHO_PRO_CAT_no-pic01_SALL_AIN_V4.png)
335 Alavanca basculante com roldana H
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
H | Alavanca basculante com roldana H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
1K | Alavanca com roldana 1K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
RMS | Roldana de latão |
(3) | |
3 | Formato estreito |
55 | Formato largo |
(4) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
20 | 2 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
01/01 | 1 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
(5) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
2272 | Roldana especial, pino com colar |
1183 | Com barra de alumínio |
1699-1 | Parafusos exteriores e braçadeira de aço inoxidável |
(6) | |
G24 | com LED |
(7) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
M20 | Cabo de entrada NPT 1/2" |
NPT | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
(8) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
(9) | |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.