schmersal_s_icon.png
335 Palanca giratoria de rodillo H

335 Palanca giratoria de rodillo H

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Diseño a EN 50041
Descripción del tipo de producto:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón
4V.Componente básico para palanca giratoria (sin actuador)

(3)
3Formato estrecho
215Formato ancho

(4)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
G24con LED

(7)
sinEntrada de cable M20
M20entrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Z4V. 335-11Z-1583-2

Número de artículo 151087093

Z4V. 335-11Z-1583-1

Número de artículo 151087580

T4V. 335-02ZH-1583-1

Número de artículo 151124103

Z4V. 335-11Z-M20

Número de artículo 151169949

Z4V. 335-11Z-1633

Número de artículo 101086128

Z4V. 335-02Z-1583-1

Número de artículo 101180582

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Número de artículo 151091522

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-2203

Número de artículo 153013680

Ir al artículo