schmersal_s_icon.png
335 Dźwignia z rolką H

335 Dźwignia z rolką H

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
Oznaczenie typu produktu:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
HDźwignia z rolką H
10HDźwignia prętowa 10H
7HDźwignia z rolką 7H
1KDźwignia najazdowa z rolką 1K
3KDźwignia kątowa 3K
RMSRolka mosiężna
4V.Jednostka podstawowa dla dźwigni obrotowej (bez aktywatora)

(3)
3wąska obudowa
215wykonanie o dużych rozmiarach

(4)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)
01/011 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
033 zestyki NC

(5)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(6)
G24z diodą LED

(7)
bezPrzepust kablowy M20
M20Przepust kablowy M20
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)

(8)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(9)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Z4V. 335-11Z-1583-2

Numer katalogowy 151087093

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V. 335-11Z-1583-1

Numer katalogowy 151087580

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V. 335-02ZH-1583-1

Numer katalogowy 151124103

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V. 335-11Z-M20

Numer katalogowy 151169949

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V. 335-11Z-1633

Numer katalogowy 101086128

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V. 335-02Z-1583-1

Numer katalogowy 101180582

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Numer katalogowy 151091522

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V. 335-11Z-2203

Numer katalogowy 153013680

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu