RST 36-1-AD01
Artikelnummer:
103001551
RST 36-1-AD01
Artikelnummer:
103001551
- Actuation from side
- Simple flexible mounting and adjustment
- AS interface
Bestelldaten
Product type description |
RST 36-1-AD01 |
Article number (order number) |
103001551 |
EAN (European Article Number) |
4030661639284 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Material of the actuator |
Kunststoff |
Gross weight |
52 g |
Mechanische Daten
Active area |
vorderseitig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of the actuator |
22 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
25 mm |
Zubehör
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.08.2025, 18:10