RST 36-1-AD01
Artikelnummer:
103001551
RST 36-1-AD01
Artikelnummer:
103001551
- zijdelingse bediening
- Eenvoudige, flexibele montage en afstelling
- AS-Interface
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RST 36-1-AD01 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103001551 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661639284 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden. |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof |
Brutogewicht |
52 g |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
voorkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
22 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
91 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
25 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/09/2025 08:27