RST16-1-AD06
Artikelnummer:
103038301
RST16-1-AD06
Artikelnummer:
103038301
- Frontal actuation from assembly direction
- Flat design
- Mounting 2 x M5
- AS interface
Bestelldaten
Product type description |
RST16-1-AD06 |
Article number (order number) |
103038301 |
EAN (European Article Number) |
4030661545172 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Material of the actuator |
Kunststoff |
Gross weight |
8 g |
Mechanische Daten
Active area |
vorderseitig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of the actuator |
16 mm |
Width of the actuator |
60 mm |
Height of the actuator |
6,8 mm |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
Note |
Die Betätiger AD01-AD15 nur mit ASi Sensoren kombinierbar. |
Zubehör
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.08.2025, 08:35