AZ/AZM 200-B1-LTP0

Item number: 101183466

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Actuators with return spring
  • Actuator for sliding guards
  • Tolerates up to max. 5 mm overtravel

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

AZ/AZM 200-B1-LTP0

Article number (order number)

101183466

EAN (European Article Number)

4030661321127

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certification in combination with the AZ /AZM 200

General data

Actuating direction

left

Housing material

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Material of the actuator

Zinc die-cast

Gross weight

285 g

General data - Features

Emergency exit

Yes

Door detection sensor

Yes

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1,000,000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2,000 N

Holding force Fmax, maximum

2,600 N

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

50 mm

Width of the actuator

98 mm

Height of the actuator

115 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.

Language filter

Download the latest version of Adobe Reader

103013496 AZ/AZM201-B1-LTP0
  • for left hinged doors
  • with Emergency exit
  • Actuators with return spring
  • Actuator for sliding guards
  • Tolerates up to max. 5 mm overtravel

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 200
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5122.02/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. Februar 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Ltd., Sparrowhawk Close, WR14 1GL Malvern

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on: 13/05/2024, 21:52