AZ/AZM 200-B30-LTAG2P25

Item number: 101192106

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged guards
  • With door detection sensor T
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening
  • Various handles available
  • Greater mechanical stability

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P25

Article number (order number)

101192106

EAN (European Article Number)

4030661352015

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certification in combination with the AZ /AZM 200

General data

Housing material

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Material of the actuator

Zinc die-cast

Material of the operators

Aluminium

Emergency exit material

Metal film

Gross weight

1,400 g

General data - Features

Emergency exit

Yes

Door detection sensor

Yes

Mechanical data

Grip

Inset handle

Rotating knob

Mechanical life, minimum

1,000,000 Operations

Door hinge

Left

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2,000 N

Holding force Fmax, maximum

2,600 N

Actuator mounted

Outside

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

37 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Width of the emergency exit

95 mm

Height of the emergency exit

95 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 200
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5122.02/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. Februar 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Ltd., Sparrowhawk Close, WR14 1GL Malvern

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on: 13/05/2024, 11:56