AZ 07

AZ 07

  • Thermoplastic enclosure
  • Contact pin in actuator bridge
  • 1 Actuating planes
  • Protection class IP20
  • transparent cover
  • fixing screws M4 undetachable, captive
  • Fitting dimensions suitable for AZ 06x
  • Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
  • Enclosure with mounting slots

AZ 07 K 08106

Item number 101195819

Door contact (elevator)

Go to article

AZ 07 KT 08106

Item number 101195820

Door contact (elevator)

Go to article



System components

AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • for Hook bar

Go to article
AZ 06-13 B/18
AZ 06-13 B/18

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Go to article
AZ 06-13 B/21 Actuator
AZ 06-13 B/21 Actuator

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Go to article
AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES
AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Go to article
AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL.
AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL.

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Go to article
AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL.
AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL.

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Go to article
AZ07/14 B/18
AZ07/14 B/18

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Go to article