163012458
Número de artículo:163012458

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal19323401
Número de artículo (Nº artículo)163012458
EAN (European Article Number)4030661673653
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones22
Categoría de protección contra explosiones3D
Marcación de la protección contra la explosiónD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la tapa de la carcasaAcero
Longitud del cable, máxima75m
Peso bruto1.650g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares0
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, máxima200N
Dirección de accionamientoOne-side operation
recorrido de accionamiento400mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección de la prensa estopa, mínima7mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor57mm
Anchura del sensor71,5mm
Altura del sensor, mínima221mm
Altura del sensor, máxima237mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroDostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex
Nota
Nota (en general)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/07/2026, 00:13