220_5STV
Número de artículo:103059909

Descripción de artículo
- Acero fino (V4A)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto220_5STV
Número de artículo (Nº artículo)103059909
EAN (European Article Number)4030661667867
Propiedades Globales
Materialstainless steel AISI 316L
Peso bruto219g
Datos mecánicos - Dimensiones
Tamaño de llave24SW (negro)
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM20 x 1.5
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 21:14