Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. 235

235

235 Pitón S

235 Pitón S

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 Pitón con fijación central 4S

235 Pitón con fijación central 4S

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 Pitón de rodillo con fijación central 4r

235 Pitón de rodillo con fijación central 4r

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 Pitón de rodillo R

235 Pitón de rodillo R

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 Palanca de rodillo 1r

235 Palanca de rodillo 1r

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 Palanca de rodillo K

235 Palanca de rodillo K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 Palanca acodada 4K

235 Palanca acodada 4K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría
235 palanca acodada 3K

235 palanca acodada 3K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Ir a la categoría
235 pPlanca acodada 4K

235 pPlanca acodada 4K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Ir a la categoría
235 Palanca giratoria de rodillo 1H

235 Palanca giratoria de rodillo 1H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
235 Palanca giratoria de rodillo 7H

235 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
235 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

235 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
235 Palanca giratoria de varilla 10H

235 Palanca giratoria de varilla 10H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
235 Palanca giratoria de rodillo 12H

235 Palanca giratoria de rodillo 12H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
235 Palanca giratoria de rodillo 14H

235 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
235 Palanca de varilla con resorte AF

235 Palanca de varilla con resorte AF

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
Ir a la categoría