Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. 236

236

236 Pitón S

236 Pitón S

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Pitón con fijación central 4S

236 Pitón con fijación central 4S

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca de varilla con resorte AF

236 Palanca de varilla con resorte AF

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Pitón de rodillo con fijación central 4r

236 Pitón de rodillo con fijación central 4r

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Pitón de rodillo R

236 Pitón de rodillo R

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca de rodillo 1r

236 Palanca de rodillo 1r

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca de rodillo K

236 Palanca de rodillo K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca acodada 4K

236 Palanca acodada 4K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 palanca acodada 3K

236 palanca acodada 3K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 pPlanca acodada 4K

236 pPlanca acodada 4K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo H

236 Palanca giratoria de rodillo H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 1H

236 Palanca giratoria de rodillo 1H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 7H

236 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

236 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de varilla 10H

236 Palanca giratoria de varilla 10H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 12H

236 Palanca giratoria de rodillo 12H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 14H

236 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 15H

236 Palanca giratoria de rodillo 15H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría