Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptores de seguridad
  2. 236 AS

236 AS

Archivo
AS - 236 Pitón de rodillo R

AS - 236 Pitón de rodillo R

  • •Caja de termoplástico
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •LED y pantalla de estado de AS-i
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Apto para AS-i Power24
Ir a la categoría
Archivo
AS - 236 Palanca giratoria de rodillo 14H

AS - 236 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Caja de termoplástico
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •LED y pantalla de estado de AS-i
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Apto para AS-i Power24
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría