2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Número de artículo:103041423

Descripción de artículo
- Gateway for lifts
- Fully-fledged alternative for the fixed line
- Integration into all existing elevator emergency call systems possible
- ■ Operational security in the event of a power cut
- Simple installation without cumbersome wiring
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Número de artículo (Nº artículo)103041423
Propiedades Globales
Peso bruto900g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 195mm
Altura119mm
Profundidad61mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP41
Temperatura ambiente-40 ... +85 °C
Datos eléctricos
Corriente operativa, máxima1.000mA
Tensión nominal operativa12VDC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 16:55