2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON
Número de artículo:103016988

Descripción de artículo
- Cabin intercom unit
- Surface mounting without alarm button
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON
Número de artículo (Nº artículo)103016988
EAN (European Article Number)4030661510842
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 100mm
Altura185mm
Profundidad23mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 11:27