2N L1 CABIN UNIT-TOC
Número de artículo:103016964

Descripción de artículo
- Shaft station with intercom interface
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto2N L1 CABIN UNIT-TOC
Número de artículo (Nº artículo)103016964
EAN (European Article Number)4030661510569
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/10/2026, 14:18