2N L8 CENTRAL UNIT
Número de artículo:103013040

Descripción de artículo
- Central processing unit
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto2N L8 CENTRAL UNIT
Número de artículo (Nº artículo)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
Peso bruto3.429g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 300mm
Altura170mm
Profundidad72mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente+0 ... +40 °C
Datos eléctricos
Tensión operativa100 ... 240 VAC
Tipo de rango de tensiónAC
Tensión nominal operativa100 ... 240 VAC
Corriente nominal operativa750mA
Consumo de potencia eléctrica, máxima60W
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/10/2026, 12:47