2N L8 FIREMAN UNIT
Número de artículo:103013054

Descripción de artículo
- Fire unit
- Communication audio unit
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto2N L8 FIREMAN UNIT
Número de artículo (Nº artículo)103013054
EAN (European Article Number)4030661488141
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
Peso bruto1.732g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 109mm
Altura217mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Datos eléctricos
Consumo de potencia eléctrica, máxima83W
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/08/2026, 09:15