2N UMTS GATEWAY-SMS
Número de artículo:103016983

Descripción de artículo
- with battery buffer
- Programmable SMS
- Gateway for lifts
- Fully-fledged alternative for the fixed line
- Integration into all existing elevator emergency call systems possible
- ■ Operational security in the event of a power cut
- Simple installation without cumbersome wiring
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto2N UMTS GATEWAY-SMS
Número de artículo (Nº artículo)103016983
EAN (European Article Number)4030661510798
Propiedades Globales
Peso bruto900g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 163mm
Altura157mm
Profundidad38mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente+0 ... +45 °C
Datos eléctricos
Corriente operativa, máxima1.000mA
Tensión nominal operativa12VDC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/08/2026, 16:40