1. 332
  2. 332 Palanca giratoria de rodillo 8H
332 Palanca giratoria de rodillo 8H

332 Palanca giratoria de rodillo 8H

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Gran separación de contactos
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Contactos dorados de plata maciza
  • Sistema de acción brusca de retención magnética
  • Sistema de conmutación separado del sistema de acción brusca, logrando el punto de ruptura constante e independiente del desgaste
  • Diseño a EN 50041
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
1 Productos
Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Nº de pedido

1 Resultados encontrados