332
332 Palanca giratoria de varilla 10H
332 Palanca giratoria de varilla 10H
Caja metélica
Amplia gama de actuadores alternativos
Buena resistencia al aceite y gasolinas
40 mm x 76 mm x 40 mm
Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
1 entrada de cable M 20 x 1.5
Gran separación de contactos
Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
Contactos dorados de plata maciza
Sistema de acción brusca de retención magnética
Sistema de conmutación separado del sistema de acción brusca, logrando el punto de ruptura constante e independiente del desgaste
Diseño a EN 50041
sólo para aplicaciones de posicionado
Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
2 Productos
Productos por página
Filtro
Filtro
Z4V10H 332-11Y-M20
Nº de pedido
Z4V10H 332-11Y-1183
Nº de pedido