1. 335
  2. 335 Palanca giratoria de rodillo 7H
335 Palanca giratoria de rodillo 7H

335 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
70 Productos
M4V7H 335-20Z-M20

M4V7H 335-20Z-M20

Nº de pedido

Position switch

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-02z-2272/2654

T4V7H 335-02z-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-02ZH

T4V7H 335-02ZH

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-02Z-NPT

T4V7H 335-02Z-NPT

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-02Z-M20

T4V7H 335-02Z-M20

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-03Z

T4V7H 335-03Z

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-03z-RMS-2622

T4V7H 335-03z-RMS-2622

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11ZG24

T4V7H 335-11ZG24

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503/2444

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503

T4V7H 335-11Z-1503

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11Z-1058

T4V7H 335-11Z-1058

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11z-2272/2654

T4V7H 335-11z-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11Z-M20

T4V7H 335-11Z-M20

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11Z-RMS

T4V7H 335-11Z-RMS

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-11ZUE

T4V7H 335-11ZUE

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12z-2622

T4V7H 335-12z-2622

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12Z-M20

T4V7H 335-12Z-M20

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12zue-2622

T4V7H 335-12zue-2622

Nº de pedido

Position switch

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622

Nº de pedido

Position switch

70 Resultados encontrados